Basé sur le système de cloisons vitrées simples ou acoustiques à double vitrage Solare, l'indice minimal de mur STC est de 35. Le système est idéal pour les bureaux intérieurs et les espaces commerciaux afin d'utiliser les avantages offerts par un atrium intérieur.
Le rail en aluminium de 1" lx 2" h (simple vitrage) ou 4" lx 2" h (double vitrage) s'adapte aux vitrages trempés, laminés, à faible teneur en fer et LCD et peut être de couleur RAL standard ou personnalisée. La piste peut également avoir une configuration rectiligne ou incurvée.
La hauteur maximale du système de mur Atrium est de 12'-0" et la largeur maximale du panneau est de 60".
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |