Publier vos produits
Movare™ Movable Double Glazed Glass Partitions
Movare™ Movable Double Glazed Glass Partitions
Movare™ Movable Double Glazed Glass Partitions
Movare™ Movable Double Glazed Glass Partitions
Movare™ Movable Double Glazed Glass Partitions
Movare™ Movable Double Glazed Glass Partitions

    Movare™ Movable Double Glazed Glass Partitions

    Traduit par Google,

    Le système de cloisons mobiles à double vitrage Movare™ offre des fonctionnalités haut de gamme, notamment des performances acoustiques et un fonctionnement semi-automatique. Le système a été testé en laboratoire sur le plan acoustique. Ils conviennent parfaitement aux hôtels et centres de conférence, aux bureaux d'entreprise, aux hôpitaux, aux écoles, aux collèges, aux universités, aux églises et aux installations sportives et de loisirs. Le système offre également un montant de mur en expansion manuel ou automatique, une épaisseur de panneau de 4″, des stores intégrés - fonctionnement manuel ou à distance, un poids léger pour la valeur acoustique atteinte et aucune fixation de porte interne.

    Le système de cloisons mobiles à double vitrage Movare™ fournit des murs acoustiques temporaires à tout espace dynamique. La cote murale STC de 49 R/dB offre instantanément des performances acoustiques aux zones qui en ont le plus besoin. Le panneau de 4" d'épaisseur offre l'option de stores intégrés, qui permettent une intimité entre l'espace de réunion temporairement créé et les zones environnantes. Le système est idéal pour les hôtels et les centres de conférence, les bureaux d'entreprise, les hôpitaux, les écoles, les collèges, les universités, les églises et les installations sportives et de loisirs. Lorsque le système de cloisons mobiles à double vitrage Movare™ n'est pas utilisé, il peut être garé dans diverses configurations personnalisables qui lui permettent de disparaître de la vue.

    Le rail en aluminium extrudé de 4 po peut être configuré pour se garer au centre, sur le côté ou en parallèle empilé à une ou aux deux extrémités, avec des options de rouleaux à un point, à deux points et à usage intensif ; et peut être de couleur RAL standard ou personnalisée. Le vitrage trempé clair est le vitrage standard installé. Des portes pivotantes et des portes de passage pleine hauteur sont disponibles et permettent à l'un ou l'autre des panneaux d'extrémité d'être une porte d'accès à pivot libre.

    Spécification
      • Glazing Panel Width: 9′ 3/4″ min. – 49″ max.
      • Glazing Panel Height: Full height up to 157″
      • Glazing Available: 1/4″ Clear Tempered or Clear Laminated
      • Track System: Center or End Fold
      • Roller Options: Single point, Twin Point & Heavy Duty
      • Parking Options: Single or Twin tracks with offset parking, Single or Twin Point parking
      • Standard Frame Finishes Available: Polyester powder coated finish (RAL color choices)
      • Acoustic Performance: up to 49 R/dB
      • Flame Spread: Class O Surface
    Spécifications techniques
    • Réference unique.avanti-movare-movable-double-glazed-glass-partitions
    • Famille de produitsPartition Systems
    • Groupe de produitsMovable Walls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Description de l'Uniclass 2015Framed partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 13
    • Titre OmniClassDemountable Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions