Publier vos produits
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM ceiling
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM ceiling
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM ceiling

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Douche de tête 250 2jet 2.5 GPM plafond
    Spécification
    • Surfaces: - 35298001 Chrome - 35298821 Brushed Nickel - 35298341 Brushed Black Chrome - 35298251 Brushed Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, green diverter • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • adjustment with shift on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: flush with the ceiling • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.35298USA
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsOverhead showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)71
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord