Publier vos produits
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245/185 1jet 2.5 GPM
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245/185 1jet 2.5 GPM
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245/185 1jet 2.5 GPM

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions Tête de douche 245/185 1jet 2,5 GPM
    Spécification
    • Surfaces: - 35370001 Chrome - 35370671 Matt Black - 35370341 Brushed Black Chrome - 35370331 Polished Black Chrome - 35370991 Polished Gold Optic - 35370251 Brushed Gold Optic - 35370821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 245 x 185 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling, wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.35370USA
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsOverhead showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)245
    • Profondeur (mm)185
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures