Publier vos produits
42856XXX AXOR Universal Circular Toilet paper holder
42856XXX AXOR Universal Circular Toilet paper holder
    AXOR

    42856XXX AXOR Universal Circular Toilet paper holder

    Traduit par Google,
    Porte-papier hygiénique circulaire universel AXOR
    Spécification
    • Surfaces: - 42856000 Chrome - 42856670 Matt Black - 42856700 Matt White - 42856950 Brushed Brass - 42856990 Polished Gold Optic - 42856250 Brushed Gold Optic - 42856140 Brushed Bronze - 42856300 Polished Red Gold - 42856310 Brushed Red Gold - 42856820 Brushed Nickel - 42856800 Stainless Steel Optic - 42856330 Polished Black Chrome - 42856340 Brushed Black Chrome - 42856020 Polished Chrome - 42856260 Brushed Chrome - 42856830 Polished Nickel - 42856130 Polished Bronze - 42856930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • installation horizontal or vertical possible • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm • can also be used as spare roll holder
    Spécifications techniques
    • Réference unique.42856XXX
    • Famille de produitsAXOR Universal Circular
    • Groupe de produitsRoll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)55
    • Largeur (mm)177
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010553
    • Nom ETIMToilet roll holder
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 21
    • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie