Publier vos produits
48430XXX AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with cross handles
48430XXX AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with cross handles
    AXOR

    48430XXX AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with cross handles

    Traduit par Google,
    Mitigeur de bain 3 trous AXOR One pour installation encastrée, montage mural avec poignées croisées
    Spécification
    • Surfaces:

      - 48430000 Chrome

      - 48430140 Brushed Bronze

      - 48430250 Brushed Gold Optic

      - 48430300 Polished Red Gold

      - 48430310 Brushed Red Gold

      - 48430330 Polished Black Chrome

      - 48430340 Brushed Black Chrome

      - 48430670 Matt Black

      - 48430800 Stainless Steel Optic

      - 48430820 Brushed Nickel

      - 48430950 Brushed Brass

      - 48430990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 1 function

      • projection: 220 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • ceramic valves hot/cold 90°

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • wall-mounted

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

    Spécifications techniques
    • Réference unique.48430XXX
    • Famille de produitsBath mixer
    • Groupe de produitsAXOR One
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)68
    • Largeur (mm)268
    • Profondeur (mm)170
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.48
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures