Publier vos produits
48470XXX AXOR One 2-hole rim mounted thermostatic bath mixer
AXOR

48470XXX AXOR One 2-hole rim mounted thermostatic bath mixer

Traduit par Google,
Mitigeur thermostatique de bain 2 trous pour montage sur bord de baignoire AXOR One
Spécification
  • Surfaces:

    - 48470000 Chrome

    - 48470140 Brushed Bronze

    - 48470250 Brushed Gold Optic

    - 48470300 Polished Red Gold

    - 48470310 Brushed Red Gold

    - 48470330 Polished Black Chrome

    - 48470340 Brushed Black Chrome

    - 48470800 Stainless Steel Optic

    - 48470820 Brushed Nickel

    - 48470950 Brushed Brass

    - 48470990 Polished Gold Optic

    Specification:

    • 2 functions

    • Safety stop at 40 °C

    • temperature limitation adjustable

    • suitable for remote spout

    • connection dimension: DN15

    • connection type: basic set

    • rim mounted

Spécifications techniques
  • Réference unique.48470XXX
  • Famille de produitsBath mixer
  • Groupe de produitsAXOR One
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)35
  • Largeur (mm)174
  • Profondeur (mm)64
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)0.59
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010862
  • Nom ETIMBath mixing tap
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures