Publier vos produits
48796XXX AXOR One Showerpipe with thermostat and overhead shower 280 1jet for concealed installation
48796XXX AXOR One Showerpipe with thermostat and overhead shower 280 1jet for concealed installation
    AXOR

    48796XXX AXOR One Showerpipe with thermostat and overhead shower 280 1jet for concealed installation

    Traduit par Google,
    Colonne de douche AXOR One avec thermostat et douche de tête 280 1jet pour installation encastrée
    Spécification
    • Surfaces:

      - 48796000 Chrome

      - 48796140 Brushed Bronze

      - 48796250 Brushed Gold Optic

      - 48796300 Polished Red Gold

      - 48796310 Brushed Red Gold

      - 48796330 Polished Black Chrome

      - 48796340 Brushed Black Chrome

      - 48796670 Matt Black

      - 48796800 Stainless Steel Optic

      - 48796820 Brushed Nickel

      - 48796950 Brushed Brass

      - 48796990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, hand shower, slider, shower thermostat, shower hose, shower bar

      • overhead shower AXOR One 280 1jet

      • shower head size overhead shower: 280 mm

      • spray type overhead shower: PowderRain and Rain in combination

      • flow regulator: 12 l/min (with possible tolerances ± 10 %)

      • spray type hand shower: PowderRain

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 9,1 l/min

      • maximum flow rate for Showerpipe at 3 bar: 12 l/min

      • minimum flow pressure: 0,9 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • ball-joint: overhead shower angle adjustable

      • height-adjustable slider

      • swivel shower arm: swivelling shower arm

      • SafetyStop at 40°C

      • temperature and water flow control

      • mounting type: concealed

      • connection type: basic set

      • connection thread: G ½

      • intrinsically safe against backflow

        • 2 functions

      Spécifications techniques
      • Réference unique.48796XXX
      • Famille de produitsShowerpipe with thermostat
      • Groupe de produitsAXOR One
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-07-11
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)1162
      • Largeur (mm)282
      • Profondeur (mm)552
      En rapport
      • Conçu enAllemagne
      • Fabriqué enAllemagne
      • Poids net (Kg)8.28
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
      • Classification IFCTerminal sanitaire
      • Code ETIMEC011613
      • Nom ETIMShower column/panel
      • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
      • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
      • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
      • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
      • Numéro OmniClass23-31 17 00
      • Titre OmniClassShowers