Publier vos produits
49441USA AXOR Citterio C Single lever bath mixer floor-standing - cubic cut
49441USA AXOR Citterio C Single lever bath mixer floor-standing - cubic cut
    AXOR

    49441USA AXOR Citterio C Single lever bath mixer floor-standing - cubic cut

    Traduit par Google,
    AXOR Citterio C Mitigeur bain-marie sur pied - coupe cubique
    Spécification
    • Surfaces:

      - 49441001 Chrome

      - 49441141 Brushed Bronze

      - 49441251 Brushed Gold Optic

      - 49441331 Polished Black Chrome

      - 49441341 Brushed Black Chrome

      - 49441671 Matt Black

      - 49441801 Stainless Steel Optic

      - 49441821 Brushed Nickel

      - 49441831 Polished Nickel

      - 49441951 Brushed Brass

      - 49441991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder

      • 2 functions

      • projection: 194 mm

      • spray type mixer: laminar spray

      • spray type hand shower: Rain, Mono

      • maximum flow rate at 3 bar: 23,4 l/min

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,3 l/min

      • Ceramic cartridge

      • diverter with automatic resetting

      • non-return valve

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • deck mounted

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • no additional maintenance opening required

    Spécifications techniques
    • Réference unique.49441USA
    • Famille de produitsBath mixer
    • Groupe de produitsAXOR Citterio C
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)37.1
    • Largeur (pouces)4.9
    • Profondeur (pouces)12.4
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)16.32
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord