Publier vos produits
FADA120 BK hanging lamp
FADA120 BK hanging lamp
FADA120 BK hanging lamp
FADA120 BK hanging lamp

    FADA120 BK hanging lamp

    Traduit par Google,
    La suspension FADA120 BK est un luminaire contemporain conçu pour diffuser une lumière vive et agréable dans les espaces de vie ouverts. Fabriquée en aluminium avec une finition noire mate, elle arbore une silhouette épurée et minimaliste. L'éclairage est assuré par un module LED intégré de 34 W, 761 lm, 3126 K, IRC ≥ 90, faisceau de 22° et 230 V. Caractéristiques pratiques : protection IP20, orientation réglable, 8 points lumineux, dimensions : environ 5 cm de large × hauteur : min. 80 cm x max. 179 cm. Installation possible seule ou en groupe pour un éclairage harmonieux dans toute la pièce. Code produit : AZ6533.
    Spécification
    • Dimensions

      Ceiling base length [cm]: 35

      Lampshade length [cm]: 120

      Product length [cm]: 120

      Ceiling base width [cm]: 5

      Lampshade width [cm]: 2

      Ceiling base height [cm]: 4.5

      Product width [cm]: 5

      Lampshade height [cm]: 20 [2]

      Product height [cm]: min. 80 max. 179

      Materials and colors

      Ceiling base color: Black

      Dominant color: Black

      Accent material: PVC

      Dominant material: Aluminum

      Leading Finish: Matte

      Lampshade color: Black

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 34W

      Specification

      Number of light sources: 8

      Azzardo Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: No

      CRI [Ra]: ≥ 90

      Motion sensor: No

      Beam angle: 22°

      Class of resistance to shock: 1

      Voltage: 230V

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: No

      Remote control: No

      Adjustment: Yes

      Lumens [lm]: 761

      Color temperature [K]: 3126

      Packaging

      Gross weight [kg]: 3

      Net weight [kg]: 2

      Box width 1 [cm]: 128

      Box height 1 [cm]: 11.5

      Box depth 1 [cm]: 28.5

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AZ6533
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie