Publier vos produits
PANDINO 40 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 BK ceiling lamp

PANDINO 40 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 BK ceiling lamp

Traduit par Google,
Le plafonnier PANDINO 40 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 BK d'AZzardo apporte une silhouette architecturale audacieuse à votre intérieur. Sa finition noire lui permet de s'harmoniser facilement avec les palettes contemporaines et les matériaux naturels. Idéal pour la chambre ou le salon, il s'intègre aussi bien dans les intérieurs chauds que froids, tout en conservant une allure épurée et lumineuse. Utilisez-le avec des ampoules LED basse consommation pour réduire vos factures d'électricité et choisissez la température de couleur qui correspond à l'ambiance souhaitée. Pour un contrôle optimal, associez une ampoule dimmable à un variateur compatible (le cas échéant) afin de moduler la luminosité, d'un éclairage fonctionnel à une ambiance feutrée.
Spécification
  • Materials and colors Dominant color: Black Dominant material: PVC Leading Finish: Matte Basic information Type: Ceiling lamp Energy class: G Protection class: IP44 Maximum power: 21W Light source type: integrated LED Dimensions Product height [cm]: 4.5 Product width [cm]: 40 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 114° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch 3-step dimmer BT Control Panel: No RGB: No Dimming: Yes Remote control: No Control Type > For All: CCT Switch Lumens [lm]: 2630 Adjustment: No Color temperature [K]: 2900 / 4000 / 5530 Packaging Gross weight [kg]: 1.4 Net weight [kg]: 1.2 Box width 1 [cm]: 40 Box height 1 [cm]: 5 Box depth 1 [cm]: 40
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6586
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers