Publier vos produits
PANDINO 30 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK ceiling lamp

PANDINO 30 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK ceiling lamp

Traduit par Google,
Le plafonnier PANDINO 30 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK d'AZzardo apporte une touche de modernité et de pureté à votre intérieur. Sa finition noire lui permet de s'harmoniser facilement avec les palettes contemporaines et les matériaux naturels. Idéal pour un hall d'hôtel ou un couloir, il s'intègre aussi bien dans un décor aux tons chauds que froids, tout en conservant une ambiance lumineuse et épurée. Utilisez-le avec des ampoules LED basse consommation pour réduire vos factures d'électricité et choisissez la température de couleur qui correspond à l'atmosphère souhaitée. Pour un contrôle optimal, associez une ampoule dimmable à un variateur compatible (le cas échéant) afin de moduler la luminosité, d'un éclairage fonctionnel à une ambiance feutrée.
Spécification
  • Materials and colors Dominant color: Black Dominant material: PVC Leading Finish: Matte Basic information Type: Ceiling lamp Energy class: G Protection class: IP44 Maximum power: 24W Light source type: integrated LED Dimensions Product height [cm]: 4.5 Product width [cm]: 30 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: Yes Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch Motion Sensor BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 2800 / 4000 / 6000 Control Type > For All: CCT Switch Adjustment: No Sensor range: Distance: 2 to 8 m | Time: 15 s to 1.5 min | Twilight sensitivity Packaging Gross weight [kg]: 1 Net weight [kg]: 0.8 Box height 1 [cm]: 5 Box depth 1 [cm]: 30 Box width 1 [cm]: 30
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6590
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers