Publier vos produits
AGORA PENDANT WHITE hanging lamp

AGORA PENDANT WHITE hanging lamp

Traduit par Google,
La suspension AGORA WHITE d'AZzardo apporte une élégance discrète à votre intérieur. Sa finition blanche s'harmonise facilement avec les palettes contemporaines et les matériaux naturels. Idéale pour un bureau ou un couloir, elle s'intègre aussi bien dans un intérieur aux tons chauds que froids, tout en conservant une ambiance légère et épurée. Utilisez-la avec des ampoules LED basse consommation pour réduire votre consommation d'énergie et choisissez la température de couleur qui correspond à l'atmosphère souhaitée. Pour un contrôle optimal, associez une ampoule dimmable à un variateur compatible (le cas échéant) afin de moduler l'intensité lumineuse, d'un éclairage fonctionnel à une ambiance chaleureuse pour vos soirées.
Spécification
  • Materials and colors Dominant color: White Accent color: White Accent Material: Aluminum Dominant material: Fabric Accent Finish: Matte Leading Finish: Fabric Ceiling base color: White Power cord color: Transparent Lampshade color: White Basic information Type: Hanging lamp Light source type: E27 Protection class: IP20 Maximum power: 60W Dimensions Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade width [cm]: 36 Lampshade height [cm]: 24 Product width [cm]: 36 Product height [cm]: min. 130 max. 225 Ceiling base width [cm]: 12.5 Specification Motion sensor: No Class of resistance to shock: 2 Voltage: 230V Adjustment: Yes CCT: Optional RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 1.1 Net weight [kg]: 0.8 Box width 1 [cm]: 21 Box height 1 [cm]: 18.5 Box depth 1 [cm]: 20.6 Box width 2 [cm]: 9 Box height 2 [cm]: 45 Box depth 2 [cm]: 9.5
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6641
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions