Publier vos produits
TN INVERSO porte battante version à pousser
TN INVERSO porte battante version à pousser
    Barausse
    Archivé

    TN INVERSO porte battante version à pousser

    Porte ras à pousser avec cadre TN INVERSO.

    Spécification
    • Description du cadre: 

      Porte ras à pousser avec cadre TN PLUS en sapin avec finition de bois de placage et peinture à base d'eau. Prédisposé avec fores d’assemblage montants – traverse et de montage ferrures.

      Description vantail:

      Vantail avec structure en sapin et revêtement en HDF avec remplissage en panneau nid d'abeille.

      Epaisseur de la porte: 60 mm

      Kit de quincaillerie comprenant: charnières intégrées réglable sur 3 axes; serrure magnétique avec clé ou serrure avec cylindre ou serrure de salle de bain avec loquet.

      Répondant à la spécification UNI EN pour caractéristiques dimensionnelles, résistance au stress changements mécaniques et comportementaux aux conditions climatiques. Classe de tolérance 2 selon la norme UNI EN 1530, “Porte coudée - Platine général et local - Classes de tolérance“. La libération de formaldéhyde est inférieure à 3,5 mg / (m² · h), classe E1, tel que prévu par Décret loi du 10/10/2008.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tn-barausse-hinged-door-push
    • Famille de produitsInterior door
    • Groupe de produitsStandard door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondairePapier laminé
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 15
    • Titre OmniClassWood Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors