Publier vos produits
Faux|Real LED Luminaires with Real Wood and Faux Finishes
Faux|Real LED Luminaires with Real Wood and Faux Finishes
Faux|Real LED Luminaires with Real Wood and Faux Finishes
Faux|Real LED Luminaires with Real Wood and Faux Finishes
Faux|Real LED Luminaires with Real Wood and Faux Finishes
Faux|Real LED Luminaires with Real Wood and Faux Finishes

    Faux|Real LED Luminaires with Real Wood and Faux Finishes

    4.9 sur 5 étoiles4.9(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Rehaussez votre espace avec les luminaires élégants de Faux|Real. Que vous utilisiez du bois naturel, de l'acier épais ou une finition simulée, chaque luminaire peut être personnalisé pour correspondre à l'esthétique de votre conception.

    FAUX utilise quatre finitions standard, similaires au bois, mais presque tous les concepts de design peuvent être fabriqués sur commande. Choisissez entre des finitions en faux bois haute résolution en noyer, cerisier, pin ou chêne blanc. La finition comprend un processus d'application en plusieurs étapes qui produit des images durables à haute résolution. Pour une fausse finition personnalisée - comme des textures réalistes, une image de marque d'entreprise ou des graphiques abstraits - presque toutes les formes d'images personnalisées peuvent être appliquées.

    Les luminaires REAL sont dotés de planches de bois finies à la main de qualité meuble ou d'un revêtement latéral en acier Corten épais. Les options de bois massif disponibles sont le noyer, le hêtre européen, l'acajou, le chêne blanc, le pli de bambou et le bouleau de la Baltique à neuf plis avec face en érable. Comme pour tout matériau naturel, la couleur et le grain du bois et la patine de finition de surface de l'acier varient légèrement d'une pièce à l'autre, faisant de chaque luminaire un véritable original.

    Spécification
    • FAUX Finishes: Four standard simulated wood finishes available along with nearly limitless custom options. Finish comprised of a multi-stage application process that produces durable, high resolution imagery.

      REAL Finishes: Wood side cladding is 1/2" thick, furniture grade, in solid walnut, European beech, mahogany, white oak and bamboo ply or nine-ply Baltic birch with maple face. Solid wood planks and bamboo ply are hand finished in five to seven coats of clear shellac and sealed with clear liquid wax for a natural look and easy cleaning. Baltic birch planks are available with a clear shellac finish or water-based stain with clear sealer. Corten steel side cladding is 14 gauge with matte clear powder coat finish and includes button head fasteners in black finish. Optional decorative hardware with black finish available for wood cladding.

      Light Source: LED

      Light Distribution: Direct or direct/indirect, depending on fixture.

      Lens: All fixtures are fitted with a flush lens. FAUX31 is available with a flush lens or drop lens with solid or luminous ends.

      Batwing distribution option available for FAUX31 indirect optic.

      Parabolic louver option available for certain fixtures.

      Mounting: Surface mount, wall mount or cable suspended options available, depending on fixture.

      Materials: Extruded aluminum housing, extruded, frosted acrylic lens and machined aluminum endcaps. REAL fixtures also include wood or steel cladding.

      Lengths: Available in nominal lengths of 2’–8’ single fixtures and continuous runs, depending on fixture.

      Wiring: Basic continuous run fixtures provided with 18 ga. wiring harness for 6 Amp maximum load. Consult factory for runs requiring multiple circuits, sensor integration, etc.

      Driver: Standard integral 120-277V driver offered with 0-10V dimming or non-dim. Other dimming driver options available.

      Emergency Driver: Integral 120-277V emergency battery backup available for certain fixtures. Consult factory for details.

      Color Temperature: LEDs available in 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, within a 3 step MacAdam ellipse, all with 90+ CRI typical.

      Occupancy Sensor: Passive infrared occupancy sensor available for FAUX30 and FAUX32.

      Life: 50,000 hours L70

      Limited five year warranty

      UL and C-UL listed for dry and damp locations

      IBEW manufactured and assembled

      Made in U.S.A.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.faux-real-led-luminaires-with-real-wood-and-faux-finishes
    • Famille de produitsLED Lighting
    • Groupe de produitsFaux|Real
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord