Les fiches à montage sur site sont disponibles en version non blindée (UTP) et blindée (STP), avec code couleur TIA-568 A/B pour un câblage universel. Ils sont équipés d'un noyau terminé par un contact perforant l'isolant (IPC) qui fournit une terminaison rapide, facile et fiable sur différentes tailles de câbles. Les nouvelles fiches sont idéales pour les connexions directes aux points d'accès sans fil, aux caméras IP et à divers appareils IP. Le FlexPlug REVConnect non blindé (UTP) et blindé (STP) permet de déployer la terminaison REVConnect primée dans des applications où la taille d'une fiche typique terminée sur site empêche la connexion directe aux appareils IoT avec des contraintes de taille et d'acheminement des câbles. Les FlexPlugs intérieur/extérieur sont classés pour l'extérieur et résistants aux UV et peuvent être déployés dans des applications où les fiches typiques terminées sur site ne peuvent pas être utilisées.
Caractéristiques et avantages
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |