Le Voltera A 300.4 est un amplificateur de puissance demi-rack compact à quatre canaux avec une puissance de sortie totale de 300 watts. Les canaux de l'amplificateur peuvent être sélectionnés individuellement pour piloter 75 watts par canal en 4 ohms, 8 ohms, 70 V ou 100 V. Le partage de puissance est également pris en charge, permettant de délivrer jusqu'à 150 watts par n'importe quel canal.
L'amplificateur Voltera A 300.4 est conforme au Trade Agreement Act (TAA) des États-Unis, ce qui lui permet d'être inclus dans les offres de vente des entrepreneurs du programme GSA pour le gouvernement fédéral américain.
- Puissance totale de 300 watts
- 4 canaux
- Conception de canal de sortie flexible prenant en charge 100 V, 70 V, 8 ohms ou 4 ohms par canal
- Chaque canal peut générer jusqu'à 150 watts (deux fois la puissance symétrique)
- Grâce aux accessoires de montage inclus, la conception demi-largeur permet un montage simple ou tandem dans 1 RU ou un montage dans une variété d'autres endroits, y compris sous des tables, sur des murs, derrière des écrans/moniteurs, dans des plafonds et sur des étagères dans des crédences 1.
- Sensibilité d'entrée par défaut de 4 dBu, quelle que soit la charge, ce qui signifie qu'il est facile de piloter avec n'importe quelle source
- Comprend une configuration manuelle par canal : commutateurs de mode pour Lo/Hi-Z, filtre passe-haut et options de réglage du gain. Gain Trim 2 peut augmenter à la fois le gain et la puissance jusqu'à 3 dB
- Le ventilateur interne requis par la capacité haute puissance est contrôlé thermiquement et prend en charge le mode murmure pour un fonctionnement normal.
- Comprend des blocs de traitement Tesira pour les haut-parleurs Biamp applicables
- Mode veille automatique
- Marqué CE, répertorié UL et conforme RoHS
- Couvert par la garantie de cinq ans de Biamp Systems
- Conforme à la loi américaine sur les accords commerciaux (TAA)