Le MA65 est probablement l'amplificateur mélangeur 65 watts 100 volts le plus compact et le plus complet. Nul doute que ce produit peut être au cœur de nombreux petits projets d'installation où des appels de microphone prioritaires ou mixtes et une dispersion de la musique de fond sont nécessaires. De plus, cet amplificateur peut également être utilisé dans des applications mobiles car le MA65 fonctionne en 24 volts (camion, autobus, alimentation de secours).
Le MA65 dispose de 4 entrées : 2 MIC, 1 MIC-Line et 1 entrée ligne. Un système de priorité en deux étapes est standard : MIC1 peut avoir une priorité activée par la voix (VOX) qui coupe toutes les autres entrées. Cette sourdine VOX peut être désactivée via un cavalier interne. La fermeture de contact (via DIN5 sur MIC1 ou bloc Euro sur MIC1-2) activera le carillon et coupera les entrées 3 (MIC3/LINE3) et 4.
La sortie préampli et l'entrée ampli de puissance vous permettent d'insérer des processeurs de signal supplémentaires ou de relier le signal à d'autres amplificateurs de puissance. De plus, le MA65 est équipé d'un contrôle de tonalité des graves - aigus, d'une sortie d'enregistrement et d'un circuit limiteur sur la sortie pour éviter l'écrêtage.
Le MA65 a été intégré dans un boîtier métallique compact et robuste. Un support de montage 19" (Réf : MA35-19) est disponible en option pour le montage en rack.