Enceinte de plafond à installation la plus rapide de Biamp, la DC220T est une enceinte pour plafond suspendu dotée d'un haut-parleur large bande de 6,5 pouces qui offre des performances audio impressionnantes tout en offrant un motif de dispersion 20 % plus large que celui de ses concurrents. Idéal pour une musique de fond et une radiomessagerie d'une clarté cristalline dans une variété de lieux, il est conçu pour offrir des performances exceptionnelles lorsqu'il est associé au système de communication vocale Vocia.
La construction préassemblée permet un placement rapide dans des grilles de plafond standard de 2' x 2', réduisant considérablement le temps de travail d'installation. De plus, le DC220T peut être utilisé dans des grilles de plafond rectangulaires plus grandes de 2' x 4' avec les rails en T transversal inclus. Les serre-fils inclus facilitent les connexions faciles à 2 conducteurs.
Certifié UL1480A et UL2043, le DC220T répond également aux exigences de câblage des plénums de la ville de Chicago et est livré avec des accessoires supplémentaires pour l'installation dans une nouvelle construction et la fixation de câbles de sécurité.
Le DC220T offre la flexibilité d'un fonctionnement à faible impédance ou 70 V/100 V tout en étant doté d'un sélecteur de puissance pour un réglage pratique des niveaux de prise.