Publier vos produits
Dynasound® DS1357 Sound Masking, Paging, and Music Speaker for 8 Ohm Systems
Biamp

Dynasound® DS1357 Sound Masking, Paging, and Music Speaker for 8 Ohm Systems

Traduit par Google,

Le DS1357 contient un haut-parleur de 5,25 pouces de diamètre monté sur axe. L'enceinte compacte comprend un insert acoustique convoluté et ignifuge pour réduire davantage les ondes stationnaires et la résonance métallique. L'enceinte de masquage sonore DS1357 de Dynasound est conçue pour une installation rapide et facile dans une architecture à structure ouverte et au-dessus de plafonds suspendus. Lorsqu'il est suspendu, l'ensemble haut-parleur offre une apparence propre sans commandes ni câblage exposés par le bas. Le DS1357 offre une dispersion uniforme et convient parfaitement au masquage sonore, à la recherche de personnes et aux signaux musicaux.

Spécification
  • Keywords: ds1357, sound masking, sound masking loudspeaker, masking loudspeaker, sound masking, masking speaker, loudspeaker, dynasound, open structure architecture, open architecture, open ceiling, music, paging, suspended loudspeaker, suspended speaker, suspended assembly,

Spécifications techniques
  • Réference unique.ds1357_masking-loudspeaker
  • Famille de produitsCambridge
  • Groupe de produitsMasking Loudspeakers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers