Publier vos produits
Desono™ DX-IC10 Two-Way 10-Inch High Output Ceiling Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DX-IC10 Two-Way 10-Inch High Output Ceiling Mount Loudspeaker

Traduit par Google,

Le modèle phare Desono DX-IC10 dépasse les performances des modèles "haut plafond" concurrents. Le DX-IC10 fournit une musique de premier plan de haut niveau, une pagination forte et claire (même dans des environnements bruyants) et prend facilement en charge les grands systèmes dans les installations sportives, les clubs ou les salles de concert pour le retard et le remplissage de zone. Remplacement compact et abordable des haut-parleurs de plafond concurrents typiques de 12'.

Les DX-IC10 peuvent facilement être combinés avec des membres plus petits de la famille Desono DX grâce à la technologie d'harmonisation uniforme de Biamp, fournissant une puissance supplémentaire et une réponse LF dans les zones qui en ont besoin. Doté d'une véritable conception coaxiale avec des aimants séparés pour les pilotes LF et HF, le DX-IC10 présente une distorsion réduite et une sensibilité de pointe permettant un niveau de sortie supérieur de 3 dB à 6 dB, tout en nécessitant la moitié de la puissance d'amplification des produits concurrents.

Spécification
  • Keywords: desono, dx-ic10, dx ic10, dxic10, ic10, dx series, dx-series, indoor, high pass filter, 10-inch, 10 inch, 10inch, 70v, 100v, 70/100, ceiling mount, ceiling, mount, loudspeaker, loud speaker, passive, large conference room, conference room, house of worship, theater, sports facility, health club, convention center, auditorium, mall, airport, black, white, audio, sound, sound system, low impedance, presentation space, conical, high output, 10',

Spécifications techniques
  • Réference unique.dx-ic10_desono-ceiling
  • Famille de produitsDesono
  • Groupe de produitsDesono Ceiling
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers