Publier vos produits
Desono™ DX-IC4 Two-Way 4.5-Inch High Efficiency Ceiling Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DX-IC4 Two-Way 4.5-Inch High Efficiency Ceiling Mount Loudspeaker

Traduit par Google,

Le plus petit membre des haut-parleurs de plafond DX de Desono, le DX-IC4 possède les fonctionnalités avancées de ses grands frères avec des performances qui démentent sa petite taille. Adapté à la pagination, à la musique de fond ou à l'augmentation de systèmes plus importants, le DX-IC4 est un interprète polyvalent. Il s'installe rapidement et offre une couverture exceptionnellement uniforme avec d'excellentes propriétés sonores.

La sonorité uniforme de la famille de produits Desono DX permet une correspondance facile avec les autres modèles de la série, tandis qu'une multitude d'innovations de conception distinguent le DX-IC4 des autres produits dans sa taille et sa gamme de prix. Doté d'une véritable conception coaxiale avec des aimants séparés pour les pilotes LF et HF, le DX-IC4 présente une distorsion réduite et une sensibilité de pointe permettant un niveau de sortie supérieur de 3 dB à 6 dB, tout en nécessitant la moitié de la puissance d'amplification des produits concurrents.

Spécification
  • Keywords: desono, dx, dx series, dx-series, dx-ic4, dx ic4, ic4, ceiling, mount, loudspeaker, loud speaker, speaker, conference room, house of worship, theaters, sports facilities, sport facility, health club, convention center, auditorium, mall, airport, indoor, passive, 4.5, 4.5-inch, 4.5 inch, 4.5inch, 70/100, 70v/100v, 70v, 100v, dx-1c4w, 4.5'

Spécifications techniques
  • Réference unique.dx-ic4_desono-ceiling
  • Famille de produitsDesono
  • Groupe de produitsDesono Ceiling
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers