Publier vos produits
Desono™ DX-IC4LP Two-Way 4.5" Low Profile High Efficiency Ceiling Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DX-IC4LP Two-Way 4.5" Low Profile High Efficiency Ceiling Mount Loudspeaker

Traduit par Google,

Seulement 3,4' (86 mm) de profondeur, le DX-IC4LP résout les problèmes d'espace que les produits concurrents ne peuvent pas résoudre. Adapté à la pagination, à la musique de fond ou à l'augmentation de systèmes plus importants, le DX-IC4LP est un interprète polyvalent. Il s'installe rapidement et offre une couverture exceptionnellement uniforme avec d'excellentes propriétés sonores.

La sonorité uniforme de la famille de produits Desono DX permet une correspondance facile avec les autres modèles de la série, tandis qu'une multitude d'innovations de conception distinguent la famille d'enceintes DX des autres produits dans sa taille et sa gamme de prix. Doté d'une véritable conception coaxiale avec des aimants séparés pour les haut-parleurs LF et HF, le DX-IC4LP présente une distorsion réduite et une sensibilité de pointe permettant un niveau de sortie supérieur de 3 dB à 6 dB, tout en nécessitant la moitié de la puissance d'amplification des produits concurrents.

Spécification
  • Keywords: desono, dx, dx series, dx-series, dx-ic4lp, dx ic4lp, ic4lp, low profile, shallow, ceiling, mount, loudspeaker, loud speaker, speaker, conference room, house of worship, theaters, sports facilities, sport facility, health club, convention center, auditorium, mall, airport, indoor, passive, 4.5, 4.5-inch, 4.5 inch, 4.5inch, 70/100, 70v/100v, 70v, 100v, dx-1c4lp-w, 4.5'

Spécifications techniques
  • Réference unique.dx-ic4lp_desono-ceiling
  • Famille de produitsDesono
  • Groupe de produitsDesono Ceiling
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers