Publier vos produits
Desono™ DX-IC6 Two-Way 6.5-Inch High Efficiency Ceiling Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DX-IC6 Two-Way 6.5-Inch High Efficiency Ceiling Mount Loudspeaker

Traduit par Google,

Disponible en finition blanche ou noire standard, le Desono DX-IC6 puissant et polyvalent offre des performances de radiomessagerie et musicales de haute qualité adaptées à de nombreuses applications où l'importance de la qualité sonore ne peut être ignorée. Particulièrement efficace lorsqu'il est pris en charge par le DX-IC10SUB, un système DX-IC6 est capable de répondre à des besoins exigeants à un coût généralement associé à des haut-parleurs beaucoup plus petits. Il s'installe rapidement et offre une couverture exceptionnellement uniforme avec d'excellentes propriétés sonores.

La sonorité uniforme de la famille de produits Desono DX permet une correspondance facile avec les autres modèles de la série, tandis qu'une multitude d'innovations de conception distinguent le DX-IC6 des autres produits dans sa taille et sa gamme de prix. Doté d'une véritable conception coaxiale avec des aimants séparés pour les pilotes LF et HF, le DX-IC6 présente une distorsion réduite et une sensibilité de pointe permettant un niveau de sortie supérieur de 3 dB à 6 dB, tout en nécessitant la moitié de la puissance d'amplification des produits concurrents.

Spécification
  • Keywords: desono, dx-ic6, dx ic6, dxic6, ic6, dx series, dx-series, indoor, high pass filter, 6.5-inch, 6.5 inch, 6.5inch, 70v, 100v, 70/100, ceiling mount, ceiling, mount, loudspeaker, loud speaker, passive, conference room, house of worship, theater, sports facility, health club, convention center, auditorium, mall, airport, black, white, audio, sound, sound system, low impedance, presentation space, conical, DSP, 6.5',

Spécifications techniques
  • Réference unique.dx-ic6_desono-ceiling
  • Famille de produitsDesono
  • Groupe de produitsDesono Ceiling
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers