Publier vos produits
EN-MPBD5T10-W EN54-24 Certified 2 x 5" Bidirectional Sound Projector
Biamp

EN-MPBD5T10-W EN54-24 Certified 2 x 5" Bidirectional Sound Projector

Traduit par Google,

L'EN-MPBD5T10 est un projecteur sonore compact et élégant en aluminium thermolaqué (équivalent RAL 9010), équipé de 2 haut-parleurs large bande à haut rendement de 5,25 pouces et d'un transformateur multiprise de 100 volts, tous certifiés selon la norme EN 54-24. L'unité est équipée d'un bloc de connexion de ligne de haut-parleur en céramique et d'un fusible thermique.

Grâce aux haut-parleurs large bande bidirectionnels montés, l'EN-MPBD5T10 est parfait pour les installations dans les couloirs et les halls pour la musique de fond ainsi que pour la radiomessagerie et l'évacuation.

Spécification
  • Keywords: en-mpbd5t10-w, en-mpbd5t10, mpbd5t10, mpbd5t10w, bi-directional, sound, projector, compact, en54-24, certified, paging, evacuation, message, corridor, hall, background music, en mpbd5t10,

Spécifications techniques
  • Réference unique.en-mpbd5t10_commercial-loudspeakers-en54-24
  • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
  • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers En54 24
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers