Publier vos produits
Desono™ ENT203 Two-Way, Compact Column Point Source Loudspeaker
Biamp

Desono™ ENT203 Two-Way, Compact Column Point Source Loudspeaker

Traduit par Google,

Le plus petit membre de la famille ENTASYS 200, l'ENT203 est un excellent choix lorsqu'une clarté sonore et un contrôle directionnel prévisible sont requis d'un système de haut-parleurs petit et discret. Les applications typiques incluent le renforcement de la musique et de la parole pour les petits lieux de culte, les salles de réunion des hôtels, les stations de transport en commun, la musique de fond et de premier plan pour les hôtels, les centres de villégiature et les attractions thématiques, et bien plus encore. De plus, l'ENT203 complète et prend en charge des haut-parleurs plus grands lorsqu'il est utilisé pour le remplissage de retard ou le remplissage de zone, en particulier dans les environnements réverbérants où la directivité contrôlée est vitale pour l'intelligibilité. L'ENT203 utilise trois haut-parleurs à cône LF haute puissance et un réseau de tweeters HF Community CRE (Compact Ribbon Emulator) dans une configuration bidirectionnelle à amplification unique.

Tous les modèles ENTASYS 200 sont disponibles dans des finitions standard noires ou blanches, comprennent un fonctionnement sélectionnable en basse impédance ou 70/100 volts, un support de montage robuste à inclinaison panoramique et un boulon à œil de sécurité monté en permanence. Les boîtiers pouvant être peints partagent une empreinte en forme de goutte de 4-5/8 pouces de large sur 7-1/2 pouces de profondeur.

CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC404D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC plus puissants peuvent également être utilisés en toute sécurité.

Spécification
  • Keywords: ent203, ent 203, point source, two-way, compact, column, loudspeaker, loud speaker, speaker, clarity, directional control, entasys 200 family, entasys, sonic clarity, predictable directional control, diminutive, unobtrusive, loudspeaker system, speech reinforcement, music reinforcement, houses of worship, meeting room, transit station, background music, foreground music, hotel, resorts, themed attraction, three high-power lf cone driver, lf cone driver, high power, low frequency, cre, compact ribbon emulator, hf tweeter, array, two way, single-amped configuration, community, communitypro, community pro,

Spécifications techniques
  • Réference unique.ent203_desono-column-point-source
  • Famille de produitsDesono
  • Groupe de produitsDesono Column Point Source
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers