Publier vos produits
IC6-1062WR High Output 6.5-Inch Two-Way Installation Loudspeaker
Biamp

IC6-1062WR High Output 6.5-Inch Two-Way Installation Loudspeaker

Traduit par Google,

Les enceintes I SERIES Compact 600 offrent d'excellentes performances acoustiques, une flexibilité et une esthétique élégante pour une large gamme d'applications dans les salles de spectacle d'aujourd'hui. Conçu pour soutenir les objectifs des intégrateurs de systèmes et des consultants qui ont besoin de haut-parleurs très compacts avec une fidélité exceptionnelle en champ proche pour les applications de musique de premier plan ou de fond et une projection vocale articulée avec des capacités de sortie très élevées pour les applications de remplissage et distribuées. Les enceintes compactes de la SÉRIE I sont conçues pour être utilisées seules ou intégrées à des systèmes plus importants utilisant des modèles de source ponctuelle (IP) ou de subwoofer (IS) de la SÉRIE I. Les supports en U en acier inoxydable revêtus de poudre en option offrent une solution de montage facile. Plusieurs points de fixation offrent une compatibilité avec une variété de supports de montage tiers.

L'IC6-1062WR00 occupe un très faible encombrement, tout en offrant une extension LF et une sortie qui dépasse largement sa stature grâce à un haut-parleur de graves de 6,5' à haute sensibilité et à longue excursion et un port bass-reflex étendu conçu avec précision. Une haute fréquence douce et étendue est fournie par un diaphragme à dôme en tissu amorti de 1 'à rayonnement direct sur un cornet peu profond avec un moteur néodyme double refroidi par ferrofluide et dissipateur thermique. Pour assurer une longue durée de vie et des performances sans entretien dans presque toutes les conditions, le HF est également protégé par le circuit de protection à deux étages DYNA-TECH™ de Community. Le modèle IC6-1062WT00 étend la flexibilité des applications en fournissant un fonctionnement 70V/100V.

CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC404D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC plus puissants peuvent également être utilisés en toute sécurité.

Spécification
  • Keywords: High Output 6.5-inch Two-Way Installation Loudspeaker, IC6-1062WR, IC61062WR, IC6 1062WR, IC6, 1062WR, 1062 wr, wr, loudspeaker, loud speaker, high output, high out put, two-way installation, two way installation

Spécifications techniques
  • Réference unique.ic6-1062wr_community-point-source
  • Famille de produitsCommunity
  • Groupe de produitsCommunity Point Source
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers