Les enceintes Compact 600 de la SÉRIE I offrent d'excellentes performances acoustiques, une flexibilité et une esthétique élégante pour une large gamme d'applications dans les salles de spectacle d'aujourd'hui. Conçu pour soutenir les objectifs des intégrateurs de systèmes et des consultants qui ont besoin de haut-parleurs très compacts avec une fidélité exceptionnelle en champ proche pour les applications de musique de premier plan ou de fond et une projection vocale articulée avec des capacités de sortie très élevées pour les applications de remplissage et distribuées. Les enceintes compactes de la SÉRIE I sont conçues pour être utilisées seules ou intégrées dans des matrices avec les modèles de source ponctuelle (IP) ou de subwoofer (IS) de la SÉRIE I en utilisant la sélection complète de supports de matrice modulaires BalancePoint ™ Flyware disponibles.
L'IC6-2082 est conçu pour les applications exigeantes à haut rendement et hautes performances sans sacrifier la fidélité ou la cohérence de la couverture. La plupart des haut-parleurs 2 voies doubles 8' symétriques souffrent de graves incohérences de couverture dans la région de croisement. L'IC6-2082 résout ce problème en utilisant un haut-parleur de compression HF en néodyme à diaphragme de 1,7 'de très haute qualité et à faible distorsion sur un grand pavillon rotatif qui est croisé avec des haut-parleurs LF de 8' partiellement déconcertés à une fréquence de croisement inhabituellement basse. La combinaison de déflecteurs et d'un point de croisement bas permet à l'IC6-2082 de fonctionner de la même manière qu'un haut-parleur coaxial, ce qui se traduit par un modèle de couverture cohérent, symétrique et large sur toute sa plage de fonctionnement. Les pilotes LF à longue excursion et le port à faible vitesse étendent sans effort les performances LF à n'importe quel niveau de sortie. De plus, les modèles 16 ohms ou 70 V/100 V étendent la flexibilité des applications à l'intérieur comme à l'extérieur. Plusieurs points de fixation offrent une compatibilité avec une variété de supports de montage communautaires et tiers.
CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC1604D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC de puissance supérieure peuvent également être utilisés en toute sécurité.