Publier vos produits
Impera™ Lima Controller
Impera™ Lima Controller
    Biamp

    Impera™ Lima Controller

    Traduit par Google,

    L'Impera Lima sert de contrôleur pour les panneaux tactiles Biamp, offrant un contrôle facile de toutes les fonctions de la pièce. Le Lima est équipé de deux interfaces RS-232 bidirectionnelles pour envoyer des commandes aux appareils audiovisuels avec une fonctionnalité de rétroaction. 2 GPIO sont disponibles pour le contrôle des relais, interrupteurs et capteurs. Impera Lima est un système de contrôle audiovisuel polyvalent pour les salles de réunion et les petites salles de conférence.

    Les contrôleurs d'écran tactile Impera sont configurés via notre logiciel Project Designer .

    Spécification
      • Programmed via Project Designer software
      • 2 bi-directional RS-232 ports or 4 IR ports
      • 2 built-in assignable relays
      • 2 GPIO for control of relays, switches, and sensors
      • PoE powered (IEEE 802.3at Class 3, 15W)
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: touch panel control, controller, lima

    Spécifications techniques
    • Réference unique.impera-lima_touch-panel-controller
    • Famille de produitsImpera
    • Groupe de produitsTouch Panel Controllers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication