Le haut-parleur satellite basse impédance MASK2 offre une combinaison de design et de son exceptionnel. Avec son woofer à cône en papier de 2,5 pouces, MASK2 est l'une des plus petites enceintes du marché et permet une intégration facile dans tous les intérieurs sans compromettre la qualité sonore. MASK2 et SUBLIME peuvent être installés dans un magasin ou un bar où un haut-parleur est nécessaire pour créer une atmosphère accueillante, mais aussi pour des projets résidentiels où vous devez installer un système de sonorisation qui n'occupe pas la pièce.
Des supports spéciaux sont fournis avec les haut-parleurs, ce qui leur permet d'être montés sous différents angles dans des coins ou sur des surfaces solides telles que des murs ou des plafonds.
En combinaison avec le subwoofer SUBLIME compact à double bobine, ces haut-parleurs sont la solution audio parfaite pour une utilisation dans les petites et moyennes pièces ou les magasins ainsi que pour les projets résidentiels.
Disponible en noir ou blanc.