OVO5P est un ensemble d'enceintes actives composé d'une enceinte active et d'une enceinte passive. Un ensemble d'enceintes avec une excellente qualité musicale, une reproduction vocale cristalline et un niveau sonore élevé avec une puissance de sortie de 2 x 20 W.
L'enceinte bass-reflex OVO5P est équipée d'un woofer de 5 pouces ¼ et d'un tweeter à dôme souple de 1 pouce. Vous disposez d'options de contrôle du volume et d'un contrôle séparé des graves et des aigus. L'entrée mini-jack stéréo de l'OVO5P avec une sensibilité accrue vous permet de connecter un ordinateur portable, un iPod ou un lecteur MP3. Également disponible sur l'OVO5P, une entrée RCA/Cinch stéréo pour les signaux de niveau ligne asymétriques.
L'OVO5P a été conçu pour une large gamme d'applications d'installation intérieure telles que les salles de classe, les salles de conférence, les chambres d'hôtel ou de nombreuses autres applications intérieures où un haut-parleur élégant mais économique est nécessaire.
OVO5P offre de nombreuses possibilités de montage mural grâce aux supports de haut-parleur en métal peint qui ont différents angles d'installation possibles. Grâce au support au sol, OVO5P peut également être placé de manière autonome, par exemple sur votre bureau.