La barre de conférence Parlé™ CBC 2500 PM est une solution tout-en-un fixée au plafond, idéale pour les espaces de collaboration où la fixation murale est complexe. Grâce à son design élégant et à son système de fixation sur poteau discret, la CBC 2500 PM s'installe rapidement et proprement, quel que soit le plafond de votre espace ouvert, en un seul point de fixation.
Grâce à l'annulation d'écho acoustique (AEC) intégrée et à la réduction de bruit par intelligence artificielle, le CBC 2500 PM utilise un réseau de 27 microphones et la technologie Biamp Beamtracking™ pour suivre et mixer intelligemment les conversations provenant de toute la pièce. Deux haut-parleurs intelligents, utilisant la compensation de distorsion et l'amélioration dynamique des basses, créent un son immersif et offrent une reproduction vocale d'une qualité exceptionnelle.
Le CBC 2500 PM est également doté de Biamp Launch, un système de réglage automatique qui optimise l'audio pour chaque espace de conférence.
- Certifié pour Microsoft Teams et Zoom
- La technologie Beamtracking suit activement et mixe intelligemment les conversations.
- Algorithme de réduction du bruit par IA pour une reproduction vocale claire
- Haut-parleurs intelligents à faible distorsion
- Lancement Biamp pour un réglage automatique en une seule touche
- Voyants LED indiquant l'état du mode muet
- Ensemble de montage sur poteau inclus
- Garantie de 3 ans