Publier vos produits
PREZONE1 Stereo Pre-Amplifier/Mixer with 2 Stereo Volume Zones
PREZONE1 Stereo Pre-Amplifier/Mixer with 2 Stereo Volume Zones
    Biamp

    PREZONE1 Stereo Pre-Amplifier/Mixer with 2 Stereo Volume Zones

    Traduit par Google,

    Le PREZONE1 est un préamplificateur/mélangeur stéréo multifonctionnel, qui vous permet de contrôler indépendamment le volume dans 2 zones stéréo. Il vous donne la possibilité de mixer facilement les 2 niveaux de microphone avec l'une des 4 sources musicales. La conception innovante et extrêmement intuitive du panneau avant indiquera instantanément comment faire fonctionner le PREZONE1 progressif. Le panneau arrière logique donnera à chaque installateur une compréhension instantanée sur la façon d'installer l'unité. Il est facile de distinguer le PREZONE1 de ses concurrents. Son rapport signal/bruit plus élevé, sa facilité d'utilisation, sa conception logique et ses fonctions d'installation polyvalentes le rendent adapté à presque toutes les applications audio professionnelles.

    Spécification
    • Keywords: apart, prezone, prezone1, prezone 1, pre zone, preamp, pre amp, pre-amp, multifunctional, stereo, 2 stereo zones, stereo zone, 2 mics, 2 microphones, music source, 4 music sources, non-u.s., non-us, outside us, outside emea, stereo pre-amplifier/mixer

    Spécifications techniques
    • Réference unique.prezone1_commercial-audio-preamplifier
    • Famille de produitsCommercial Audio
    • Groupe de produitsCommercial Audio Preamplifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Description de l'Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 23 11
    • Titre OmniClassStereo Amplifiers