Le R.5HP à trois voies plus puissant offre une sensibilité plus élevée et une clarté de milieu de gamme supplémentaire pour les environnements bruyants ou réverbérants. Le R.5HP maximise la projection vocale et l'intelligibilité sur la distance en incorporant un pilote de compression de milieu de gamme Community M200 sur un pavillon 60° x 40° monté coaxialement, créant un modèle de directivité focalisé avec une accentuation de réponse prononcée dans la bande de voix de milieu de gamme. Les LF et HF contribuent de manière significative à la réponse, ce qui se traduit par une reproduction vocale réaliste et sans effort, idéale pour les applications de sonorisation vocale dans les stades, les parcs d'expositions ou les pistes de course automobile.
CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC404D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC plus puissants peuvent également être utilisés en toute sécurité.