Publier vos produits
R1 Two-Way Horn Loaded Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker
Biamp

R1 Two-Way Horn Loaded Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker

Traduit par Google,

Le R1 grand format offre une sensibilité très élevée avec un contrôle de la directivité LF jusqu'à 400 Hz. Le grand pavillon LF profond et le haut-parleur HF de sortie à large diaphragme de 1 pouce du R1 offrent une plus grande extension HF et une sortie LF que le R.5HP avec une sortie de bande vocale similaire. Disponible en trois options de motif de pavillon - 60° x 40°, 60° x 60° ou 90° x 40°, le R1 de 12 pouces offre une excellente directivité à large bande et constitue un excellent choix pour les salles de sport intérieures excessivement réverbérantes et les petites à moyennes stades extérieurs de grande taille.

CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC404D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC plus puissants peuvent également être utilisés en toute sécurité.

Spécification
  • Keywords: full-range large format horn-loaded two-way, r1, r 1, r-1

Spécifications techniques
  • Réference unique.r1_community-point-source
  • Famille de produitsCommunity
  • Groupe de produitsCommunity Point Source
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers