Publier vos produits
R2-MAX High Output Full-Range 60° x 40° Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R2-MAX High Output Full-Range 60° x 40° Weather-Resistant Loudspeaker

Traduit par Google,

La famille d'enceintes R-MAX offre des performances musicales exceptionnelles. Logés dans des boîtiers de même taille que les modèles phares R2 de Community, les modèles R2-MAX sont dotés de puissants haut-parleurs HF de sortie de 1,4 pouce, de haut-parleurs de milieu de gamme hautes performances et de woofers en néodyme de 600 W, offrant des modèles de couverture bien comportés, une intelligibilité exceptionnelle et une réponse en fréquence plate. Le R2-52MAX ajoute une couverture longue portée de 50° x 20° avec une sortie HF haute puissance de 1 pouce et deux haut-parleurs de milieu de gamme M200HP. Tout en offrant la plage dynamique et la projection exceptionnelles attendues de la série R, les enceintes R2-MAX offrent aux auditeurs une expérience musicale supérieure avec une sortie plus élevée que la norme R2.

CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC1604D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC plus puissants peuvent également être utilisés en toute sécurité.

Spécification
  • Keywords: dual 12-inch high output, high performance three-way, r2-max, r2 max, r2, max, r2max

Spécifications techniques
  • Réference unique.r2-max_community-point-source
  • Famille de produitsCommunity
  • Groupe de produitsCommunity Point Source
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers