Publier vos produits
REVAMP4100 Quad Digital Amplifier, Convection Cooled
REVAMP4100 Quad Digital Amplifier, Convection Cooled
    Biamp

    REVAMP4100 Quad Digital Amplifier, Convection Cooled

    Traduit par Google,

    REVAMP4100 est un amplificateur numérique professionnel à 4 canaux avec des modules d'amplificateur de puissance de classe D haute puissance à l'intérieur. L'unité dispose de circuits de protection étendus pour les haut-parleurs et les amplis à l'intérieur pour la protection CC, la protection contre les surintensités, la protection contre la surchauffe et la protection contre les surcharges d'entrée.

    L'amplificateur REVAMP4100 dispose de 4 canaux d'amplification individuels mais peut être ponté en 2 canaux stéréo.

    Spécification
    • Keywords: revamp4100, revamp 4100, 4100, rev amp, 4-channel, 4 channel, class-d, class d, quad digital amplifier, quad amp, convection, no fan, noiseless, 2 stereo channels,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.revamp4100_commercial-audio-power-amplifier
    • Famille de produitsCommercial Audio
    • Groupe de produitsCommercial Audio Power Amplifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Description de l'Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 23 11
    • Titre OmniClassStereo Amplifiers