Le SUBLIME est un subwoofer passif ultra-compact de 6,5' à double bobine qui offre le mélange ultime d'une taille compacte et de basses profondes et grasses. Grâce au X-over intégré, ce subwoofer est le partenaire idéal des enceintes MASK2.
Ce subwoofer le plus fin du marché (seulement 12 cm de profondeur) permet une intégration facile dans n'importe quel intérieur : au mur (monté avec les supports de fixation murale inclus), derrière des rideaux ou même sous des meubles. Les enceintes et les bornes de connexion sont invisibles lorsqu'elles sont montées au mur à l'aide des supports de montage inclus. Cela peut ressembler à un petit radiateur de chauffage, mais au lieu de chaleur, il rayonnera des vibrations musicales dans votre pièce.
Le subwoofer SUBLIME dispose d'un filtre X-over stéréo intégré, éliminant ainsi le besoin de filtres externes. Le filtre X-over sépare les hautes fréquences et les envoie directement aux haut-parleurs supérieurs. En option, vous pouvez utiliser l'enceinte SUBLIME dans une configuration d'enceintes actives, en utilisant un filtre actif et un amplificateur de puissance séparé. Vous pouvez utiliser le SUBLIME jusqu'à 200 Hz.
Disponible en noir (-BL) ou blanc (-W).