Publier vos produits
TesiraFORTÉ® AVB AI Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® AVB AI Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® AVB AI Fixed I/O DSP

    Traduit par Google,
    Le TesiraFORTÉ AVB AI est un serveur audio numérique avec 12 entrées analogiques et 8 sorties analogiques, et jusqu'à 8 canaux audio USB configurables. TesiraFORTÉ AVB AI utilise le réseau audio numérique AVB/TSN et peut être utilisé comme appareil autonome ou combiné avec d'autres appareils TesiraFORTÉ AVB et des serveurs, extenseurs, terminaux et contrôleurs Tesira.
    Spécification
      • 128 x 128 channels of AVB
      • 12 mic/line level inputs, 8 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, digital signal processor, audio network, av network, aec, dsp, fixed audio, digital audio server, acoustic, echo cancellation, avb ai, avbai, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté ai, forté ai, ai, tesira forté ai, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte ai, forte ai, ai, tesira forte ai, tesira forte avb ai, forte avb ai, avb, avb ai, forte ai, tesira ai, tesiraforté avb, forté avb, tesira forté avb, tesiraforté avb ai, forté avb ai, tesira forté avb ai

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tesiraforte-avb-ai_fixed-audio-dsp
    • Famille de produitsTesira
    • Groupe de produitsFixed Audio DSP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio