Publier vos produits
Vidi™ 150 4K Conferencing Camera
Biamp

Vidi™ 150 4K Conferencing Camera

Traduit par Google,

La Vidi 150 est une caméra 4K à utiliser avec les systèmes de conférence. Destiné aux salles de réunion ou aux petites salles de conférence, le Vidi 150 a un champ de vision large de 120°, permettant à tout le monde dans la pièce d'être vu. Il peut être monté sur une table ou attaché à l'affichage de la pièce. Le Vidi 150 est également équipé d'un réseau de microphones et d'algorithmes de suppression de bruit intégrés pour garantir que tout le monde dans la pièce est entendu clairement, où qu'il soit assis ou debout.

Spécification
    • 4K video quality
    • Electronic Pan/Tilt/Zoom with included remote
    • Auto framing technology to keep participants in frame, enabled using remote
    • Wide 120° field-of-view with no distortion
    • Built-in microphone array with two omni-directional microphones
    • On-board signal processing for noise cancellation
    • Supports wide dynamic range and low light conditions
    • USB powered
    • Covered by Biamp Systems’ three-year warranty

    Keywords: camera, webcam, conferencing, conference room, video, vidi, vidi 150, 4k, 4k video, video camera, conferencing system, auto framing, noise cancellation,

Spécifications techniques
  • Réference unique.vidi-150_conferencing-camera
  • Famille de produitsVidi
  • Groupe de produitsConferencing Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires