Publier vos produits
Vocia® POTS-1 Telephone Paging Adapter
Vocia® POTS-1 Telephone Paging Adapter
    Biamp

    Vocia® POTS-1 Telephone Paging Adapter

    Traduit par Google,
    L'adaptateur Vocia Telephone Paging permet une connexion directe de deux ou quatre lignes téléphoniques analogiques (POTS) ou de lignes téléphoniques PBX basées sur POTS. L'interface permet la pagination en direct et en temps réel à l'aide de n'importe quel code de page dans le système Vocia. POTS-1 prend en charge la messagerie Vocia régulière et d'urgence, et prendra également en charge l'empilement de pages et la fonctionnalité de stockage et de transfert.
    Spécification
      • Two or four POTS lines (POTS-1-2 or POTS-1-4)
      • Device monitoring 
      • Power via dual 24V DC inputs (redundant inputs) power supply included 
      • Software-configurable signal processing
      • Rack mountable (1RU) 
      • Dual CobraNet® ports for redundant Ethernet connections 
      • Rotary switches for device identification
      • IP30 compliant
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia pots-1, vocia pots1, vocia pots 1, pots-1, pots 1, pots1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, pots, vocia pots

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vocia-pots-1_expansion-input
    • Famille de produitsVocia
    • Groupe de produitsExpansion Inputs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication