Publier vos produits
Concrete Monolite Channel TC class D400
Bielbet

Concrete Monolite Channel TC class D400

Traduit par Google,

Caniveau en béton armé (béton, C35/45, barre acier à ailettes Ø 8mm), type lourd, sans descente intérieure, classe de charge D400.


Spécification
  • Available dimensions

    External dimensions :

    • lenght 1000mm / width 200mm / height 200mm
    • lenght 1000mm / width 300mm / height 300mm

    Internal diameter : 

    • Ø 90 mm 
    • Ø 160 mm 



Spécifications techniques
  • Réference unique.CM-D400
  • Famille de produitsConcrete drainage channels and trash boxes
  • Groupe de produitsConcrete Monolite Channel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment