Publier vos produits
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
    Zurn

    ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain

    4.1 sur 5 étoiles4.1(27 Avis)
    Traduit par Google,

    Zurn ZS990 Tous types 304 (CF8) Drain de douche linéaire en acier inoxydable fabriqué. Complet avec pieds de support d'ancrage réglables verticalement, canal en forme de V anti-ponding avec sortie centrale sans moyeu de 2" [51 mm], cadre de nivellement sécurisé réglable avec bord de carrelage intégré, bride de membrane intégrée pour colle sur membrane d'étanchéité et sécurisé, La grille légère à fentes résistante aux talons est conçue pour être installée dans une coulée de béton d'au moins 2" [51 mm] et peut être ajustée pour s'adapter à des épaisseurs de carreaux finis de 1/4" [6 mm] et 3/8" [10 mm].

    Caractéristiques:

    • La construction en acier inoxydable résiste à des années d'utilisation et assure l'hygiène
    • Les pieds de support verticaux réglables maintiennent le drain en place pendant l'installation
    • Cadre de nivellement réglable et sécurisé avec bord inclinable intégré
    • Grille légère à fentes résistante aux talons qui convient à une variété d'applications
    • Plusieurs applications exécutées sont disponibles
    • Sortie centrale sans moyeu
    • Conforme à l'ADA
    • Garantie limitée d'un an

    Mots-clés : acier inoxydable, drainage linéaire (caniveaux de tranchées), soins de santé, chambres de patients standard, toilettes publiques, hôtellerie, commercial, résidentiel unifamilial, résidentiel/commercial léger, vestiaires, complexe sportif/centre récréatif, architecture/esthétique, soins bariatriques Chambres de patients, cuisine et zone de préparation des aliments, poste d'infirmière et zone de gommage des chirurgiens, centres de bien-être et de réadaptation, chambres d'hôtes, systèmes scolaires, établissements d'enseignement, dortoirs, universités, cuisine extérieure, toilettes au niveau du club/suite, MasterSpec, S880,880, zurn zs880, caniveau de douche, caniveau de douche linéaire, caniveaux de douche, caniveau pour douche, détail du caniveau de douche linéaire, caniveau de douche, caniveaux de douche linéaires, caniveau de salle de bain, caniveaux de douche linéaires, drain de canal zurn, drain français de douche, zurn drain de douche, drain de tranchée pour bac de douche, drains linéaires, canal de drainage pour douches, grille de douche sur mesure, 2 drains de douche, drains linéaires pour douches carrelées, drain de douche français, spécifications de drain de douche, installation de drain de tranchée Zurn, drains de douche personnalisés, douche à drain linéaire , drain de douche linéaire sortie latérale, grille de drainage linéaire, drain de douche linéaire à sortie latérale, drain de douche linéaire 36, drains de tranchée watts, drains de douche en tranchée, drain de bande de douche, drain de sol linéaire pour douche, système de drainage de cuvette de douche, drain de cuvette linéaire, acier inoxydable drain de douche, drain de douche sur mesure, drains de cuvette de douche, drain de douche horizontal, drain linéaire de douche, drain de douche à canal, drain de douche en tranchée, douche en acier inoxydable, drain de douche linéaire en carrelage, drain de canal de douche, drains de douche linéaires, drain de tranchée de salle de bain, tranchée linéaire drains de douche, drain de canal Zurn, drain français de douche, drain de douche Zurn, drain de tranchée pour bac de douche, drains linéaires, canal de drainage pour douches, grille de douche sur mesure, 2 drains de douche, drains linéaires pour douches carrelées, drain de douche français, spécifications de drain de douche, installation de drain de tranchée Zurn, drains de douche personnalisés, douche à drain linéaire, sortie latérale de drain de douche linéaire, grille de drainage linéaire, drain de douche linéaire à sortie latérale, drain de douche linéaire 36, drains de tranchée watts, drains de douche en tranchée, drain de bande de douche, drain de sol linéaire pour douche, système de drainage de cuvette de douche, drain de cuvette linéaire, drain de douche en acier inoxydable, drain de douche sur mesure, drains de cuvette de douche, drain de douche horizontal, drain linéaire de douche, drain de douche en caniveau, drain de douche en tranchée, douche en acier inoxydable, carrelage dans drain de douche linéaire, douche en auge drain, drains linéaires de douche, drain de douche réglable, drain de douche linéaire, côté drain, sortie latérale de drain linéaire, drains linéaires pour douches, drain à fente linéaire, drain à moyeu zurn, drain linéaire 36, drain de douche intérieur, drains de douche en auge, sol de douche linéaire drain, drain français pour douche extérieure, drain de douche en béton, drain linéaire pour douche, installation de drain de douche linéaire, drains sereins, douche à drain français, bâtiment linéaire, installation de drain à débordement, systèmes de drain linéaire de douche, douche à canal, drain de douche linéaire 24 , douche à drains linéaires, carrelage dans drain linéaire, drain linéaire au centre de la douche, drain de douche à débordement, douches en acier inoxydable, panier de drainage de douche, drain de douche allongé, spécifications de drain de douche, douche à drain de ligne, douche à drain à fente, drain de tranchée Zurn, siphons de sol linéaires pour douches, siphons linéaires, drainage linéaire, installer un caniveau de douche linéaire, grilles de caniveau zurn, siphon de douche dans un sol en béton, installation de siphon de douche, caniveaux de douche zurn, caniveau de douche linéaire réglable, caniveau de douche réglable, douches avec drains linéaires , installation de drain de sol de douche, drain de douche linéaire avec sortie latérale, drain de tranchée dans la douche, drain en auge pour douche, douche avec drain linéaire, bacs de douche en acier inoxydable, drain linéaire dans la douche, options de drain de douche, grille de douche, drain de doublure, drain à débordement pour douche, bac de douche à évacuation en auge, caniveau de douche à encastrer

    Spécification
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Pleasedownload and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFAfamily. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, LoadFamily. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the familyRFA to load.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-zs880
    • Famille de produitsLinear Trench Drain Systems
    • Groupe de produitsShower Drain, Stainless Steel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-11-16
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)2.5
    • Largeur (pouces)5
    • Profondeur (pouces)12
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)2.9
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG015130
    • Nom ETIMDrains
    • Code Uniclass 2015Ss_30_75
    • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Trench Drains
    • Numéro OmniClass23-39 29 13 19
    • Titre OmniClassSurface Water Drainage Systems