Publier vos produits
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
    Archivé

    Roof system for clay tile Portoghese Flexa

    Portoghese Flexa is a clay tile from Italy which allows to adapt to different battens widths. This flexibility of installation enables installers to adapt to the particularities of roofs. The tiles are available in traditional colours. See the Italian version for more information.
    Spécification
    • See the Italian version for complete information.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tegole-braas-portoghese-flexa
    • Famille de produitsRoof tiles
    • Groupe de produitsBraas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)261
    • Largeur (mm)447
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Matériel secondaireArgile réfractaire
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)3.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_95_40
    • Description de l'Uniclass 2015Interlocking tile roofing systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Numéro OmniClass23-13 39 17 11
    • Titre OmniClassClay Roof Tiles
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings