Publier vos produits
Roof system for concrete tile Coppo del Borgo
Archivé

Roof system for concrete tile Coppo del Borgo

The Coppo del Borgo is a concrete tile from Italy with a high undulating shape (height 79 mm, width 180 mm), shadows effect and a large dripping surface that enables rainwater draining. The Coppo del Borgo is available in different colours. See the Italian version for more information.
Spécification
  • See the Italian version for complete information.
Spécifications techniques
  • Réference unique.tegole-wierer-coppo-del-borgo
  • Famille de produitsRoof tiles
  • Groupe de produitsWierer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)420
  • Largeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Matériel secondaireBéton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)7.3
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_95_40
  • Description de l'Uniclass 2015Interlocking tile roofing systems
  • Numéro OmniClass23-13 39 17 11
  • Titre OmniClassClay Roof Tiles
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings