Publier vos produits
Advanced Contour Roof System
Advanced Contour Roof System
Advanced Contour Roof System
    Monier

    Advanced Contour Roof System

    Traduit par Google,

    Le système de toiture Advanced Contour de BMI Monier Malaysia offre une perspective contemporaine tandis que sa technologie Kilat donne une finition brillante et brillante que vous désirez.

    Spécification
    • Advanced Contour Roof System 

      Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm). Minimum Roof pitch 17.5°. Dimensions (L x W) 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Weight per m² ± 43.6 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.advanced-contour_7780053_my
    • Famille de produitsPitched Roof Tile System
    • Groupe de produitsAdvanced Contour
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2024-05-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)330
    • Profondeur (mm)73
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Fabriqué enMalaisie
    • Poids net (Kg)4.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_72_17
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete interlocking tiles
    • Code CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Numéro OmniClass23-13 39 17 13
    • Titre OmniClassConcrete Roof Tiles

    Disponibilité de la région

    Asie