Publier vos produits
BoeroHP Brillante
Boero

BoeroHP Brillante

Traduit par Google,

LAQUE BRILLANTE ALKYDE URÉTHANE MONO-COMPOSANT À BASE D'EAU HAUTE PERFORMANCE POUR INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

Cet émail innovant à base d'eau haute performance avec des liants innovants à base de polyuréthane offre une excellente élasticité et résistance aux intempéries, combinées aux avantages de la résistance aux rayures, à l'usure de surface et aux marques de main, généralement offerts par les résines uréthane.

Un produit peu odorant, parfait aussi pour les intérieurs, avec une tendance réduite au jaunissement, il a un pouvoir garnissant et un corps similaires à un émail à base de solvant traditionnel, un excellent écoulement pour une application facile et un pouvoir couvrant élevé, ce qui le rend idéal pour la finition des portes, les fenêtres, les petits meubles et les surfaces en bois, en métal (y compris les radiateurs) et en plastique convenablement préparées.

L'absence d'agents de blocage et la dureté de surface élevée signifient que les surfaces sont résistantes aux rayures, à l'encrassement en général et aux marques de mains après seulement quelques heures après l'application, ce qui réduit le temps avant que les objets et les produits puissent être réutilisés.

Spécification
  • Water based enamel. Please see Italian version for full specification.
Spécifications techniques
  • Réference unique.BoeroHP-Brillante
  • Famille de produitsWater based enamel
  • Groupe de produitsBoeroHP Brillante
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2018-12-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalÉmail
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Nom UNSPSCPaint filters
  • Code UNSPSC40161524
  • Code Uniclass 2015Ac_25_20_60
  • Description de l'Uniclass 2015Painting

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie