Émail opaque à base d'eau inodore et non jaunissant pour extérieurs et intérieurs à haut pouvoir couvrant.
Émail Magnum facile et propre : parce qu'il ne coule pas ou ne coule pas lors de l'application ; il est dilué avec de l'eau, avec laquelle les outils sont lavés après utilisation.
Convient à tous les supports convenablement préparés (fer, bois, PVC, tôle galvanisée, etc.) Avec certification IAQ Qualité de l'air intérieur "A +" (ISO 16000-3-6-9-11; Règlement de mars et avril 2011 (DEVL 1101903D et DEVL 1104875°) est
Convient pour peindre des environnements avec présence d'aliments, selon la norme UNI 11021-2002 relative à la méthode HACCP. Particulièrement idéal pour les applications dans les environnements résidentiels car il est inodore.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Italie |