Publier vos produits
Uviflex Pittura
Boero

Uviflex Pittura

Traduit par Google,

Finition élastomère anti-algues à base de copolymères acryliques et de granulats fins sélectionnés.

La composition particulière du liant provoque une double réticulation :
une surface induite par les rayons UV, qui confère au produit une excellente imperméabilité à l'eau et une faible adhérence à la saleté, et une chimie (en profondeur) qui confère au produit les caractéristiques d'élasticité, même à basse température, typiques des produits élastomères.
Convient pour la protection et l'imperméabilisation des bâtiments et bâtiments neufs ou rénovés
en béton armé, il recouvre et résiste aux fissures, même dynamiques, jusqu'à 300 μ.
Conforme aux normes EN 15457 (résistance à la croissance des champignons), EN15458 (résistance à la croissance des algues), grâce à la présence d'additifs spéciaux qui protègent le film de l'agression des moisissures, lichens, etc.
Produit facile à appliquer, caractérisé par un excellent pouvoir couvrant.
Excellente résistance aux agents atmosphériques.

Peintures déconseillées comme revêtements isolants :

LES COULEURS HISTORIQUES DU BÂTIMENT HISTORIQUE ET MODERNE 1

B133 B141 B142 B143 B144 B145 B146 B147 B148 B149 B150 B151 B152 B153 B154 B155 B156 B157 B158 B159 B169 B178 B228 B229 B230 B231 B28 B233 B2 B2 B24

LES COULEURS HISTORIQUES DU BÂTIMENT HISTORIQUE ET MODERNE 2

B301 B302 B303 B304 B305 B306 B307 B308 B309 B310 B311 B312 B313 B314 B315 B316 B317 B318 B319 B320 B321 B322 B323 B324 B325 B326 B327 B328 B329 B330 B331 B332 B333 B334 B335 B336 B337 B338 B339 B340 B341 B342 B343 B344 B345 B346 B347 B348 B349 B350


Spécification
  • Anti-algae elastomeric paint . Please see Italian version for full specification.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Uviflex-Pittura
  • Famille de produitsAnti-algae elastomeric paint
  • Groupe de produitsUviflex Pittura
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2018-12-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaque
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Nom UNSPSCPaint filters
  • Code UNSPSC40161524
  • Code Uniclass 2015Ac_25_20_60
  • Description de l'Uniclass 2015Painting

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie