Publier vos produits
S84 BSPT MF VANNE EN LAITON
S84 BSPT MF VANNE EN LAITON

    S84 BSPT MF VANNE EN LAITON

    Traduit par Google,

    1/4" - 2", MF, PLEIN PORT

    Convient à tous les systèmes de gaz domestiques. Vanne à boisseau sphérique à passage intégral avec raccord fileté BSPT femelle/femelle et/ou mâle/femelle ISO7/1. Disponible avec levier en acier ou poignée en T en aluminium.

    S84 BSPT MF VANNE À BILLE EN LAITON (levier jaune)

    S84B52 1/4"

    S84C52 3/8”

    S84D52 1/2"

    S84E52 3/4"

    S84F52 1"

    S84G52 1 1/4"

    S84H52 1 1/2"

    S84I52 2"

    S84 BSPT MF VANNE À BILLE EN LAITON (poignée en T jaune)

    S84B57 1/4"

    S84C57 3/8”

    S84D57 1/2"

    S84E57 3/4"

    S84F57 1"

    Spécification
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Chrome plated brass ball for longer life

      • Handle stops on body to avoid stresses at stem 

      THREADS

      • EN10226-2, ISO 7/1, BS 21 BSPT taper female by female

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow 

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure

      • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

      • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C +60°C and pressure rating is 5 bar

      • AS4617 Limitation for GAS: 2100 Kpa up to 2” rated working pressure and 0°C / +60°C temperature

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

      OPTIONS

      • Stem extension

      • Oval lockable handle

      • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • Patented locking device

      • Stubby handle

      • T-handle (for sizes 1/4” through 1 1/4”)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.S84BSPTMFBRASSBALLVALVE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord